O mini-guia EGSC-BS é muito compacto e destaca-se pelo guia de rolamentos de esferas protegido. O fuso interno e o guia permitem um movimento preciso e suave, tanto na horizontal como na vertical.
Muito intuitivo: a montagem do mini-guia EGSC-BS com o eixo de acionamento por fuso ELGC-BS e o eixo da correia dentada ELGC-TB, é possível realizar facilmente graças à montagem de perfil universal e sem a necessidade de um adaptador adicional.
Acoplamento muito compacto integrado no mini-guia. Facilita também a troca durante a assistência técnica, compatível com o conjunto paralelo e com o conjunto de sustentação axial
Fuso de esferas de muita alta qualidade com baixa fricção interna e binário mínimo de carga de base. Isto permite utilizar um motor mais pequeno e leve com menos potência.
Interface normalizada para a montagem direta sem adaptador do atuador rotativo eléctrico ERMO
Posições do motor opcionais: conjuntos de montagem axial ou em paralelo, e podem ser modificados posteriormente
Padrão: filtro roscado
Opcional: recuperado posteriormente
As partículas do ambiente ou a humidade não são aspiradas dentro do cilindro elétrico e não são emitidas partículas para o ar ambiente