Os eixos de acionamento por fuso ELGC-BS destacam-se pelo fuso interno, protegido por uma tira de cobertura de aço inoxidável fixa permanentemente, pelo guia de rolamento de esferas e pela construção de peso otimizado. São sinónimo de um funcionamento preciso e silencioso, e instalam-se tanto na horizontal como na vertical.
Os elementos de fixação para a montagem do eixo/eixo permitem a montagem direta dos eixos de acionamento por fuso ELGC-BS com os eixos de acionamento por correia dentada ELGC-TB e o mini-guia EGSC sem precisar de uma placa adaptadora adicional.
A tira de cobertura duradoura e ajustada de aço inoxidável protege o guia e o fuso ou a correia dentada
Posições do motor e direções de saída opcionais, vários conjuntos paralelos e de sustentação axial, com possibilidade de realizar alterações posteriormente
Combinação do eixo básico com o seguinte eixo de montagem mais pequeno sem necessidade de um adaptador adicional
Acoplamento muito compacto integrado no eixo de acionamento por fuso. Facilita também a troca durante a assistência técnica, compatível com o conjunto paralelo e com o conjunto de sustentação axial
Rolamentos de esferas duplos e resistentes integrados no eixo para absorver as forças e binários de acionamento, montados no eixo para poupar espaço
Guia de rolamento de esferas integrado e de longa vida útil, bem como uma calha com guia rígida e precisa para suportar grandes cargas
Método económico para a deteção da posição mediante sensor de proximidade SMT-8M