Os eixos de acionamento por correia dentada ELGC-TB destacam-se pelo guia de rolamentos de esferas interno, protegido por uma tira de cobertura de aço inoxidável fixa permanentemente, e pelo atuador por correia dentada, bem como pelo peso otimizado. Oferecem uma maior dinâmica e uma longa vida útil.
O sistema de montagem único e universal "one-size-down" é uma característica especial.
Os elementos de fixação para a montagem de eixo/eixo permitem a montagem direta dos eixos de acionamento por correia dentada ELGC-TB com os eixos de acionamento por fuso ELGC-BS e o mini-guia EGSC sem a necessidade de uma placa adaptadora adicional.
A tira de cobertura duradoura e ajustada de aço inoxidável protege o guia e o fuso ou a correia dentada
Posições do motor opcionais e conjuntos de montagem, vários conjuntos paralelos e de sustentação axial, com possibilidade de realizar modificações posteriormente
Acoplamento muito compacto integrado no eixo de acionamento por correia dentada. Facilita também a troca durante a assistência técnica, compatível com o conjunto paralelo e com o conjunto de sustentação axial
Guia de rolamento de esferas integrado e de longa vida útil, bem como uma calha com guia rígida e precisa para suportar grandes cargas
Método económico para a deteção da posição mediante sensor de proximidade SMT-8M
Ligação vedada padrão para manter a estanqueidade do eixo. Posteriormente, é possível ligar pressão de vácuo para aumentar a proteção do sistema graças à baixa emissão de partículas