EGSC-BS
매우 컴팩트한 미니 슬라이드 EGSC-BS는 보호 처리된 순환형 볼 베어링 가이드로 그 장점을 더욱 극대화합니다. 내부 스핀들과 가이드는 수평 및 수직 모두에서 정확하고 부드러운 움직임을 가능하게 합니다.
매우 간단합니다: 스핀들 축 ELGC-BS 및 톱니형 벨트 축 ELGC-TB와 미니 슬라이드 EGSC-BS를 조립하는 것은 추가적인 어댑터 없이, 범용 프로파일 고정 장치로 가능합니다.
미니 슬라이드에 통합된 매우 컴팩트한 커플링. 서비스가 필요한 경우, 간단한 교체 포함, 축 및 병렬 키트와 호환 가능
내부 마찰이 적은 미니멀한 고품질 볼 스크루 드라이브. 이로써 더 적은 전력으로 더 작고 가벼운 모터를 사용할 수 있습니다.
전동 회전 드라이브 ERMO의 어댑터를 사용하지 않는 직접 장착을 위한 표준화된 인터페이스
자유롭게 선택 가능한 모터 위치: 축 및 병렬 마운팅 키트, 추후 개조 가능
표준: 필터에 나사로 고정
옵션: 추후 추가
주변 입자나 습기가 전기 실린더로 흡입되지 않고, 입자가 주변 공기로 방출되지 않습니다
제품을 구성하십시오