ELGC-BS 스핀들 축은 내부 스핀들과 순환형 볼 베어링 가이드로 더 강력한 기능을 구현할 수 있으며, 영구적으로 부착된 스테인리스 스틸 커버 스트립과 중량 최적화 설계로 보호됩니다. 수평 및 수직으로 설치하는 경우에도, 정밀하며 조용한 주행을 가능하게 합니다.
축/축 조립용 고정 요소를 사용하여 추가적인 어댑터 플레이트 없이 톱니형 벨트 축 ELGC-TB 및 미니 슬라이드 EGSC로 스핀들 축 ELGC-BS를 직접 조립할 수 있습니다.
영구적으로 장착된 스테인리스 스틸 커버 스트립은 가이드와 스핀들 또는 톱니 벨트를 보호
자유롭게 선택 가능한 모터 위치 및 출구 방향, 다양한 축 및 병렬 키트, 추후 개조 가능
추가적인 어댑터 없이 기본 축을 한 사이즈 작은 마운팅 축과 결합
스핀들 축에 통합된 매우 컴팩트한 커플링. 서비스가 필요한 경우, 간단한 교체 포함, 축 및 병렬 키트와 호환 가능
구동력과 토크를 흡수하기 위해 축에 통합된 강력한 이중 볼 베어링, 공간 절약을 위해 축에 장착
긴 수명을 지닌 통합식 순환형 볼 베어링 가이드 및 높은 가이드력을 수용할 수 있는 견고하고 정밀한 가이드 레일
근접 스위치 SMT-8M으로 비용 효율적인 위치 조회