• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

Pohony s ozubeným řemenem ELGC-TB s optimalizovanou hmotností vynikají uvnitř umístěným řemenem a vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, které jsou chráněny trvale připevněnou krycí páskou z ušlechtilé oceli. Vyznačují se zvýšenou dynamikou a dlouhou životností.

Specialita: jedinečný a univerzální princip spojování „one-size-down“.
Upevňovací prvky umožňují přímé vzájemné spojování pohonů s ozubeným řemenem ELGC-TB s pohony s vřetenem ELGC-BSsaněmi Mini EGSC, i bez přídavných adaptačních desek.

1. Krycí páska

trvale přiléhající krycí páska z ušlechtilé oceli pro ochranu vedení a vřetena, případně ozubeného řemenu

2. Upevnění motoru

upevnění motoru ELGC-TB

libovolné umístění motoru a montážní sady, různé axiální a paralelní sady, lze je měnit a doplňovat i dodatečně

3. Integrovaná spojka

velmi kompaktní spojka integrovaná do pohonu, včetně snadné výměny v případě servisu, kompatibilita s axiálními a paralelními sadami

4. Vedení

integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech s dlouhou životností a také tuhá a přesná vodicí lišta pro přenos velkých sil do vedení

5. Snímání poloh

cenově výhodné snímání poloh přibližovacími čidly SMT-8M

6. Volitelné připojení podtlaku/přetlaku

připojení podtlaku/přetlaku ELGC-BS

Standardně uzavřené připojení pro utěsnění pohonu, dodatečně lze připojit podtlak pro zvýšenou ochranu okolí proti emisím nečistot