• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

Pohony s vřetenem ELGC-BS vynikají uvnitř ukrytým vřetenem a vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, které jsou chráněny trvale připevněnou krycí páskou z nerezové oceli. Jejich konstrukce je hmotnostně optimalizována. Zaručují přesný a hladký chod – lze je upevnit vodorovně i svisle.

Upevňovací prvky umožňují přímé vzájemné spojování pohonů s vřetenem ELGC-BS s pohony s ozubeným řemenem ELGC-TBsaněmi Mini EGSC bez dalších adaptačních desek.

1. Krycí páska

trvale přiléhající krycí páska z ušlechtilé oceli pro ochranu vedení a vřetena, případně ozubeného řemenu

2. Upevnění motoru

Upevnění motoru ELGC-BS

Libovolné umístění motoru a směru výstupu, různé axiální a paralelní sady, změny a doplňky mohou být i dodatečně.

3. Vzájemné spojování „one-size-down“

Kombinace základního pohonu s nejbližším menším pohonem bez dalších adaptérů.

4. Integrovaná spojka

integrovaná velmi kompaktní spojka, včetně snadné výměny v případě servisu, kompatibilita s axiálními a paralelními sadami

5. Kompaktní dvojité uložení

kompaktní dvojité uložení ELGC-BS

výkonná dvojitá kuličková ložiska pro přenos hnacích sil a momentů, prostorově úsporně zabudována do pohonu

6. Vedení

vedení ELGC-BS

integrované vedení v kuličkových oběžných pouzdrech s dlouhou životností a také tuhá a přesná vodicí lišta pro přenos velkých sil do vedení

7. Snímání poloh

cenově výhodné snímání poloh přibližovacími čidly SMT-8M