El minicarro EGSC-BS es muy compacto y destaca por su guía de rodamiento de bolas protegida. El husillo interno y la guía permiten un movimiento preciso y suave, tanto en horizontal como en vertical.
Muy sencillo: el montaje del minicarro EGSC-BS con el eje de accionamiento por husillo ELGC-BS y el eje de accionamiento por correa dentada ELGC-TB, se puede realizar fácilmente gracias al montaje de perfil universal y sin necesidad de adaptador adicional.
Acoplamiento muy compacto integrado en el minicarro. Facilita también una fácil sustitución durante la asistencia técnica, compatible con el conjunto paralelo y con el conjunto de sujeción axial
Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna y mínimo par de carga básica. Esto permite utilizar un motor más pequeño y ligero con menor potencia.
Interfaz estandarizada para el montaje directo sin adaptador del actuador giratorio eléctrico ERMO
Posiciones del motor de libre elección: conjuntos de montaje axial o en paralelo incluso se puede modificar con posterioridad
Estándar: filtro enroscado
Opcional: recuperado con posterioridad
Las partículas del ambiente o la humedad no son aspiradas dentro del cilindro eléctrico y no se emiten partículas al aire ambiente
Configure su producto