VOVK
尺寸纖薄、小巧但性能強大,壓力範圍高達 7 bar,或在真空狀態下低至 0.9 bar:如果想在一個小空間內操作大量相鄰的開關閥,本產品是理想選擇。這個流量高達 5.5 l/min 的三口兩位常閉閥,還可以擴展為一個多達 20 個位置的閥島。
例如在用於體外診斷 (IVD) 的小型照護 (POC) 設備中,微型閥可以驅動包含分析過程和試劑的晶片實驗室盒上的許多膜片。它們也可以用來控制透析設備中的液體流動,以便驅動膜片開關,使受污染的液體與系統隔離。VOVK 是一個微型的全能型產品,無論是做為嚮導閥,還是在電子或半導體產業中用於直接控制微量氣體流量。由於功耗極低,只有 0.5 瓦,開關時間為 6 毫秒,大量的閥可以緊緊連接在一起,用於切換微量氣體流量。
VOVK 具有獨特的特性,可在真空下使用,壓力範圍高達 7 bar,寬度僅有 5.9 mm。有三種型號可供選擇,確保了最大的應用靈活性:採用法蘭連接,將閥組裝在閥組氣路板上,最多可支援 20 個閥串聯,或者透過倒鈎接頭做為一個單獨的閥使用。
請配置您的產品