• 產品
  • 下載

設計精巧、性能強大

SMAT-8M 是一種位置變送器,採用磁性檢測方法、非接觸方式感測驅動器的活塞位置。SMAT-8M 可在位置測量範圍內提供與位移成比例的類比輸出訊號。它可直接連接到類比 PLC 輸入,無需任何附件。由於極其精巧的設計,SMAT-8M 對夾爪、短行程驅動器以及安裝空間有限的各種應用來說,都是理想的解決方案。

效能優異

由於尺寸小,SMAT-8M 可牢固地安裝在夾爪和精巧氣缸上,與插槽齊平。只需從上方插入插槽,用 1.5 mm 六角扳手固定即可。重量輕,特別適合具有夾爪的移動抓取應用。檢測範圍高達 52 mm,可自由選擇開關點,用於抓取、夾緊、按壓、拉緊等應用。

應用靈活

SMAT-8M 適用於具有 T 型槽的幾乎所有 Festo 驅動器,您可以自行選擇安裝方向。歸功於 0... 10V 類比輸出,SMAT-8M 可以連接到類比輸入,無需任何附件。
SMAT-8M 的精巧設計,為精巧氣缸和夾爪開闢了新的應用領域,例如壓入和夾緊或者良品/不良品選擇。

功能可靠

如果超出了功能範圍,整合的超範圍檢測可提供準確的資訊。由類比訊號和 LED 提供通知。非接觸式測量原理確保了在感測時不會造成磨損。

產品動畫

親自體驗 SMAT-8M 的諸多優勢,特別是歸功於其精巧設計可安裝在較小的空間內、以及無需任何附件的簡易安裝。

SMAT-8M 物體檢測

應用範例:物體檢測