VYKA 的寬度僅為 7 公釐,能以高精度控制非常少量的液體。由於膜片材料採用高性能聚合物製成,因此也適用於腐蝕性介質。內部容積小,因此非常容易清潔,同時,由於 VYKA 採用 FDA 認證的材料,所以是敏感介質的理想選擇。電流控制能確保開關活動達成最大程度的再現性。同時,插座式電氣接口整合降低保持電流功能,防止對敏感介質進行加熱。
可以輕鬆控制高達 2 bar 的壓力和高達 350 毫升/分鐘的 Kv 值。寬度小,適用於多種應用,例如微孔板。
介質隔離膜片材料採用高性能聚合物 FKM 和 FFKM,甚至可以承受腐蝕性介質,保護閥內部結構並同時防止腐蝕。內部容積小,非常易於清潔,尤其適用於敏感介質。
VYKA 所使用的 12 ... 26 V DC 電源的電路底座 (E-box) VAVE-K1 或者閥控制模組 VAEM,可以降低保持電流。
請配置您的產品