CPX-E
CPX-E 主要用於連接主控制器與模組化自動化解決方案,是氣動裝置、電力驅動技術裝置以及感測器之間的介面。透過 EtherCat 主站,為分散式網路中整合分散控制功能。同時透過 EtherCat 直接連接至伺服驅動控制器。IO-Link 則可提高點對點通訊的靈活度。
CPX-E Motion 授權
獲得 CPX-E-CEC-M1-xx 控制器的「Motion & Robotic」軟體授權後,您就可以輕鬆地使用該解決方案簡易快速地建立移載相關的應用。請瀏覽Festo AppWorld這兩種授權。
PTP 授權
CP 授權
FTL 軟體 整合在 CPX-E Motion 授權中。如此即可使用多種運動程式設定和控制 I/O 功能。該軟體結構簡單,操作直觀,因此運動程式設定過程非常輕鬆。無需全面的程式設定知識和/或接受專門培訓。程式設計師能夠集中所有精力解決應用問題。
請配置您的產品