• Produse
  • Descarcari
  • Diagrams

Axele cu curea dintata ELGC-TB se remarca prin ghidajul lor intern cu bile recirculate, protejat de o banda de protectie din otel inoxidabil montata permanent, si o actionare cu curea dintata, precum si prin designul lor cu greutate optimizata. Ele sunt caracterizate de o dinamica sporita si o durata de serviciu indelungata.

Caracteristica speciala: sistemul de montare unic si universal "one-size-down".
Elementele de montaj pentru conectarea axa/axa permit montarea directa a axelor cu curea dintata ELGC-TB cu axele cu surub ELGC-BS si mini-sania EGSC fara o placa de adaptare suplimentara.

1. Banda de protectie

Banda de protectie durabila din otel inoxidabil protejeaza ghidajul si axul sau cureaua dintata

2. Montajul motorului

Montajul motorului ELGC-TB

Pozitii ale motorului si seturi de montaj la libera alegere, diverse seturi axiale si paralele, de asemenea, posibil de montat ulterior

3. Cuplaj integrat

Cuplaj foarte compact, integrat in axa cu curea dintata. Inclusiv inlocuire usoara in caz de service, compatibil cu setul axial si paralel

4. Ghidaj

Ghidaj integrat cu bile recirculate, cu durata de service indelungata, precum si sina de ghidaj rigida si precisa pentru a suporta sarcini mari

5. Interogare a pozitiei

Interogare rentabila a pozitiei cu ajutorul senzorului de proximitate SMT-8M

6. Racord optional pentru vacuum

Racord pentru vacuum ELGC-BS

Conexiune etansa pentru rigidizarea axei ca dotare standard, vacuum-ul poate fi conectat ulterior pentru o protectie sporita a sistemului datorita emisiilor reduse de particule