• Productos
  • Descargas
Regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

Resumen del regulador de servoaccionamiento CMMT-AS

El regulador de servoaccionamiento CMMT-AS posee un precio y un tamaño optimizados y está integrado en la plataforma de automatización de Festo. Apto para movimientos punto a punto e interpolados, el CMMT-AS puede ponerse en funcionamiento con el Festo Automation Suite en tan solo unos minutos y sin error alguno.

El regulador resulta perfecto para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse sin fisuras en entornos de sistemas de controladores de distintos fabricantes. Los módulos de funciones específicos del controlador necesarios para tal fin están incluidos.

El compacto y potente CMMT-AS con multiprotocolo

El protocolo Ethernet deseado puede ajustarse fácilmente de forma manual en el regulador de servoaccionamiento mediante un interruptor DIL o, aún más fácil y cómodo, seleccionarse directamente durante la puesta en funcionamiento en Festo Automation Suite.

Conectividad integral: regulador de servoaccionamiento CMMT - de 50 W a 12 kW

Los servoaccionamientos controlan los servomotores. De este modo, son responsables de las aplicaciones de giro y, junto con un eje, de los movimientos lineales en la máquina. Los reguladores de servoaccionamiento son una tecnología clave de la automatización. Con la familia CMMT, ofrecemos una competencia total, además de experiencia.

1. Comunicación basada en Ethernet

Una plataforma de reguladores de servoaccionamiento para numerosos buses de campo

Se integra fácilmente en soluciones de automatización con controles de, por ejemplo, Siemens, Rockwell y Beckhoff

Logos de Comunicación basada en Ethernet

2. Construcción compacta

Todas las conexiones y la unidad de control CDSB se encuentran en la parte delantera y superior del regulador

3. Módulos funcionales

Fácil integración en soluciones de automatización. Por ejemplo, de Siemens, Rockwell, Beckhoff, etc.

Implementación rápida de movimientos punto a punto y de movimientos interpolados

4. Conjuntos de parámetros

Parámetros ideales para tiempos de ciclo y seguridad de procesos optimizados

Almacenamiento de hasta 3 conjuntos de parámetros en el regulador para aplicaciones complejas

5. Seguridad integrada

Funciones de seguridad de serie:

  • STO: Safe torque off (desconexión segura del par) (SIL3/cat. 4 PL e)
  • SS1: Parada segura 1 (tipo c) si se utiliza un dispositivo de conmutación de seguridad externo adecuado y un cableado adecuado
  • SBC: control de freno seguro (hasta SIL3/cat. 3 PL e)
  • Salida de diagnóstico STA y SBA para la respuesta de la función de seguridad activa

Otras funciones de seguridad como, p. ej., SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) en estado de preparación

Posibilidad de configuración de las funciones de seguridad estándar sin software

6 Interfaces de encoder

Entrada multiencoder para motores

Entrada para un 2.º encoder:

  • Para soluciones orientadas a la seguridad de 2 canales con sistema de medición redundante
  • Para una máxima precisión de posicionamiento del sistema mecánico de ejes
  • Para aplicaciones especiales (p. ej., sierra de brazo)
  • Para la sincronización de dos ejes

7. Conexión del motor

La conexión del servomotor EMMT-AS se realiza por medio de una solución de cable único (OCP)

Otros servomotores se conectan con cables separados

8. Acoplamiento de circuitos intermedios

Recuperación de la energía a través del circuito intermedio

9. Unidad de control CDSB

Elemento de mando con pantalla táctil y puerto USB

Diagnosis sencilla con texto íntegro y ajuste del regulador in situ