De montagegroep van de vacuümgenerator OVTL met zijn talrijke geïntegreerde functies bestaat uit de vacuümgenerator OVEL met bijbehorende aansluitstrip en toebehoren. Deze wordt volledig gemonteer'd geleverd en kan onmiddellijk worden gebruikt in een groot aantal industrieën en toepassingen.
De geïntegreerde vacuümsensor controleert de vacuümniveaus en evacuatietijden. Dit zorgt voor een soepel proces - u wint aan procesbetrouwbaarheid en vermindert de stilstandtijden van uw fabriek.
Dankzij de afzonderlijk regelbare uitwerpimpuls kan het werkstuk ook snel en veilig worden afgelegd. Deze wordt geregeld door een smoorschroef of eventueel door een magneetventiel.
Een geïntegreerde terugslagklep voorkomt drukval. Dit maakt een duurzame werking mogelijk en bespaart tegelijkertijd energie.
Dankzij de geïntegreerde filter met open geluiddemper is de OVTL uiterst onderhoudsvriendelijk - de aanzienlijk verminderde onderhoudsinspanning over de gehele levenscyclus van het product gaat hand in hand met een lager geluidsniveau. Dankzij IO-Link zijn inbedrijfstelling en parametrering uiterst eenvoudig. Ook de installatie- en montagewerkzaamheden zijn zeer gering, bijvoorbeeld door de installatie met H-koppelingen en steekschroefkoppelingen.
Configureer uw product