• Productos
  • Descargas

Obtén los productos que necesitas, cuando los necesitas, de manera rápida y confiable. Festo FAST℠ garantiza envíos rápidos de los artículos en stock desde nuestra moderna instalación en Mason, Ohio, respaldado por un servicio confiable para mantener tus operaciones en marcha sin problemas.

Ver números de parte disponibles

Versátil

La combinación para muchas aplicaciones: tubo flexible PUN-H y racor rápido roscado QS. Ideada para un funcionamiento óptimo y sin problemas constante de sus sistemas. Resistente a la hidrólisis y adecuado para emplear en entornos con una elevada humedad.

Alimentación de aire comprimido fiable

Para aplicaciones estándar, así como para zonas húmedas en contacto con agua hasta 50 °C. El tubo flexible PUN-H no se agrieta por la hidrólisis gracias al material modificado.

Muy flexible

El PUN-H resistente al doblado permite un tendido sencillo en el sistema. Gracias a su resistencia a la hidrólisis y a los microbios, el tubo flexible es adecuado para la industria alimentaria. Además, la versión negra es resistente a los rayos UV, por lo que puede utilizarse en el exterior.

Tiempo de instalación corto gracias a su probada función Plug and Work.

Los racores QS se pueden insertar y soltar fácilmente, cuentan con la calidad habitual de Festo y con el probado principio de sellado y desbloqueo.

Transparente para una mayor seguridad

Con los tipos transparentes se pueden detectar fácilmente las partículas, la humedad y el aceite en los tubos flexibles. Así, cuenta con una comprobación sencilla y eficaz del estado de su sistema.