다양한 기능이 통합된 진공 발생기 모듈 OVTL은 진공 발생기 OVEL과 적절한 매니폴드 레일 및 액세서리로 구성됩니다. 이것은 완전히 조립된 상태로 배송되며, 다양한 산업 및 애플리케이션에 즉시 사용할 수 있습니다.
통합형 진공 센서는 진공 수준과 배출 시간을 모니터링합니다. 이는 원활한 프로세스를 보장합니다. 프로세스 안정성이 향상되며 시스템 가동 중지 시간이 줄어듭니다.
또한 별도로 제어 가능한 배출 펄스를 통해 작업물을 신속하고 안전하게 내려놓을 수 있습니다. 스로틀 나사 또는 선택 사양인 솔레노이드 밸브로 조절됩니다.
통합형 체크 밸브는 압력 강하를 방지합니다. 이는 지속 가능한 작동을 가능하게 함과 동시에 에너지를 절약합니다.
개방형 소음기가 있는 통합형 필터 덕분에 OVTL은 유지 관리가 매우 간단합니다. 전체 제품 수명 주기 동안 유지관리를 위한 노력이 대폭 감소하며 소음 수준이 줄어듭니다. IO-Link 덕분에 시운전 및 파라미터 설정이 매우 쉽습니다. 예를 들어 H 플러그 및 푸시인 피팅을 사용하는 설치로 설치 및 조립에 필요한 작업도 매우 적습니다.
제품을 구성하십시오