• 제품
  • 다운로드

흡착 그리퍼 ESG: 제한 없는 모듈식!

사이즈, 형태 또는 재질이 다양한 다양한 흡착컵 중에서 여러분의 애플리케이션에 적합한 흡착컵 역시 찾을 수 있습니다.

완벽한 흡착컵을 정밀하게 조립하기 위해 모듈식 키트를 사용하고 적절한 홀더나 필터, 높이 또는 각도 조정을 위한 액세서리를 동시에 주문할 수 있습니다.

모듈식 시스템 덕분에 흡착 그리퍼 ESG는 5,000가지 이상의 버전으로 무한한 조합 가능성을 제공합니다! 매우 매력적인 가격 대비 성능으로 모든 애플리케이션에 대해 이상적인 흡착컵을 찾을 수 있습니다.

소형 부품, 거친 표면, 오일이 도포된 작업물, 까다로운 환경 조건 또는 다루기 힘든 기하학적 구조일지라도, Festo의 모듈에서 모든 애플리케이션에 완벽한 흡착컵을 찾으실 수 있습니다!

모듈식 시스템은 작업물에 따라 최적화된 버전의 흡착컵을 정의할 수 있도록 합니다. 구성된 흡착컵은 완전히 사전 조립 및 테스트된 상태로 받아보시게 됩니다. 이것은 즉시 사용할 준비가 되어 있습니다.

TSG 모듈
흡착 그리퍼 ESG는 흡착컵 ESS와 흡착 홀더 ESH로 구성됩니다. 이것을 원하는 방식으로든 결합하여 5000가지 이상의 버전을 구현할 수 있습니다.

다음 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 6가지 흡착컵 형태
  • 2~200mm의 15개의 흡착컵 직경; 9가지 타원형 흡착컵 사이즈
  • 6가지 흡착컵 소재
  • 높이 보정이 있거나 없는 다양한 흡착컵 홀더
  • 호스 연결: 스레드, 플러그인 커넥터 QS, 바브형 피팅 PK
  • 옵션: 필터 및 각도 보정