금속판에 오일이 도포되었습니까? 문제 없습니다! 특수 미끄럼 방지 구조 덕분에 견고한 OGVM 진공 흡착컵은 모든 것을 제어할 수 있습니다. 표면은 자동차 산업이나 백색 가전 생산 등에서 금속판의 극도로 역동적인 공급 및 언로딩에 이상적입니다. 탁월한 그립은 또한 더 높은 클락 속도를 보장합니다.
강력하고 유연한 프로파일
미끄럼 방지 지지대는 스노우 타이어와 같은 역할을 하며, 높은 측면으로부터의 힘에도 흡착컵을 최적의 지지력으로 유지합니다. 유연하고 적응력이 뛰어난 흡착컵 구조는 다양한 표면에서 진공이 안전하게 구축되도록 합니다. 가황 처리된 스레드 연결부가 누출을 방지합니다.
항상 올바른 흡착컵
개별 적용이든 대형 및 중량 시트용 그리핑 스핀이든, 다양한 평면, 벨로즈, 벨 및 타원형 흡착컵과 HNBR 소재의 내열 버전을 사용하여 오일이 깊이 침투한 부품을 안전하고 빠르게 운송할 수 있습니다. 최신 흡착컵 홀더 프로그램 VAL과 결합할 수 있습니다.
탁월한 경제성
새로운 프로파일은 매우 높은 유지력과 횡력을 보장합니다. 이로써 흡착컵의 수를 줄이거나 더 적은 에너지 소비로 더 높은 사이클 속도를 달성할 수 있습니다.
다음과 같은 흡착 그리퍼 OGVM은 원형 및
타원형 사양으로, 다양한 사이즈로
사용 가능합니다:
직선 부품의 경우:
평면 흡착컵
약간의 커브가 있는, 오목한 부품의 경우:
벨형 흡착컵
가파른 커브가 있는 부품의 경우:
벨로즈 흡착컵
자동차 및 금속 산업의 제조 프로세스에서 진공을 사용하여 부품을 처리하는 모든 곳에서 최고의 기계 활용도는 비용 최적화된 생산에 결정적인 역할을 합니다. 흡착컵 내부의 특수 구조로 인해 흡착컵은 극도로 높은 횡력을 흡수할 수 있으며, 이는 오일이 도포된 표면에서 최적의 유지력을 유지하는 데 특히 중요합니다. 그 결과, 가능한 사이클 타임을 통해 프로세스 안정성 및 생산성이 향상됩니다. 시스템의 수익성이 대폭 증가합니다.
제품을 구성하십시오