스마트한 쿠셔닝 – 조정 시간 절약: 자체 조정식 공압 최종 위치 쿠션 PPS가 있는 새로운 표준 실린더 DSBC는 부하와 속도의 변화에 맞춰 최적으로 적응합니다. 시간과 유연성을 확보하고 프로세스 안정성이 향상됩니다. 환경 조건에 대한 적응을 포함하여 다양한 모델과 개별 디자인인 덕분에 광범위한 사용이 가능합니다.
어떤 경우에도 사용 준비가 완료되어 있습니다: DSBx 시리즈는 검증된 DNC 및 DNCB 시리즈의 후속 제품입니다. ISO 15552를 준수하는 치수 덕분에 DSBx는 매우 단순화된 제품 선택으로 이전 시리즈를 쉽게 대체할 수 있습니다. 빠른 선택 도구를 사용하면, 온라인에서 원하는 대로 쉽게 구성할 수 있습니다. 그리고 Festo의 플랫폼 전략은 신속하고 안정적인 배송 시간을 보장합니다.
자체 조정 PPS 공압 쿠션과 고유한 피스톤 기술은 DSBC를 마모가 매우 적게 발생하는 기술적으로 우수한 실린더가 되도록 합니다.