매우 슬림하고 작으며, 최대 압력 7bar 또는 진공 모드에서 최대 0.9bar로 대단히 강력합니다. 가장 작은 공간에서 다수의 스위칭 밸브를 나란히 작동하려는 경우 이상적입니다. 유량이 최대 5.5l/min인 3/2방향 밸브 NC는 최대 20개의 공간이 있는 밸브 터미널로 확장할 수도 있습니다.
예를 들어 소형 현장 진료(Point-of-Care, PoC) 장치를 위한 체외 진단 기기(IVD) 분야에서 미니어처 밸브가 분석 프로세스 및 시약을 포함한 "랩온어칩(Lab-on-a-Chip)" 카세트에서 다수의 멤브레인을 작동시킵니다. 또는 투석 장치의 유체 흐름을 제어하고, 오염된 유체를 시스템에서 분리하는 멤브레인 스위치를 작동시킵니다. 파일럿 밸브로 사용하거나 전자 또는 반도체 산업에서 소규모의 가스 흐름을 직접 제어하기 위한 용도: VOVK는 초소형 만능 제품입니다. 0.5와트에 불과한 극히 낮은 에너지 소비와 6밀리초의 짧은 전환 시간 덕택에, 다수의 밸브가 소규모의 가스 흐름을 가능한 한 콤팩트하게 나란히 전환하는 애플리케이션이 가능합니다.
진공 적합성, 최대 7bar의 압력 및 5.9mm의 너비를 갖춘 VOVK는 특별한 솔루션입니다. 애플리케이션 다양성의 극대화를 위해 세 가지 버전으로 제공됩니다. 채널 플레이트에 밸브를 조립하기 위한 플랜지 연결부를 사용하면 최대 20개의 밸브를 직접 정렬하거나 바브형 피팅이 있는 단일 밸브로 정렬할 수 있습니다.
제품을 구성하십시오