보편적으로 적용 가능하며 우수한 안정성을 보장합니다. 이것이 바로 파일럿 작동식 솔레노이드 밸브 VOFC가 세계 최고의 화학, 석유 화학 및 제약 생산 라인과 석유 및 가스 산업에서 단동 또는 복동 리니어 액추에이터 제어 밸브로 사용되는 이유입니다.
포지셔너가 있는 리니어 액추에이터의 safe shutdown을 위해 설치되는 경우에도, 솔레노이드 밸브는 매우 안정적이며 안전하게 작동합니다.
프로세스 기술 시스템의 안전 장치는 시스템이 사람, 환경 및 재산에 미치는 위험을 가능한 최저의 허용 수준으로 줄이기 위한 것입니다. 원칙적으로. 시스템이 더 위험하면 필요에 따라 안전 장치가 더 안정적으로 작동해야 합니다. 시스템이 SIL 수준으로 분류되면 중복 설계 등과 같은 특정 설치 원칙을 준수해야 합니다. 이를 통해 안전 장치의 오작동 위험을 더욱 감소시킬 수 있습니다.