• 제품
  • 다운로드
  • 다이어그램
서보 모터 EMMT-AS

서보 모터 EMMT-AS: 최고의 성능으로 최대의 경제성

까다롭고 역동적인 애플리케이션을 위한 AC 동기식 서보 모터는 매우 낮은 코깅 토크가 특징입니다. 이것은 포지셔닝 작업에 대한 제어 가능성과 경로 정확도를 향상시킵니다. 빠르고 안전한 시운전: "전자 명판"을 사용하여 모든 중요한 모터 데이터를 모터에 저장할 수 있습니다. CMMT-AS 서보 드라이브는 이것을 읽고 서보 모터를 자동으로 매개변수화할 수 있습니다.

서보 모터 EMMT-AS

공간 절약: EMMT-AS를 사용한 단일 케이블 솔루션

공간 절약형 단일 케이블 솔루션(OCP = One-Cable-Plug)은 더 적은 작업만으로도 설치 가능합니다. 서보모터는 전원용, 인코더 신호용, 홀딩 브레이크용으로 단 1개의 케이블을 통해 연결됩니다. 이로써 더 명확한 배선과 더 쉬운 교체가 가능합니다.