DIL 스위치를 사용하여 서보 드라이브에서 원하는 이더넷 프로토콜을 수동으로 쉽게 설정할 수 있으며, 시운전 중에 Festo Automation Suite에서 더욱 쉽고 편리하게 직접 선택할 수 있습니다.
서보 드라이브는 서보 모터를 제어합니다. 따라서 이들은 회전 애플리케이션을 담당하고 축과 함께 기계의 선형 이동을 담당합니다. 서보 드라이브는 핵심 자동화 기술입니다. CMMT 제품군을 통해 우리는 완전한 전문 지식과 경험을 보유하고 있습니다.
거의 동일한 성능에서 최소형 CMMT-AS보다 50% 더 작은 크기
Festo Automation Suite를 사용하면 단 몇 분 만에 오류 없이 작동을 시작할 수 있습니다
펌웨어 및 매개변수의 모터 연결:
인코더 인터페이스:
축 역학의 더 높은 포지셔닝 정확도를 위해