• 제품
  • 다운로드
서보 드라이브 컨트롤러 CMMT-AS

CMMT-AS 서보 드라이브 개요

가격과 사이즈에 최적화된 컴팩트 서보 드라이브 컨트롤러 CMMT-AS는 Festo 자동화 플랫폼의 필수적인 일부입니다. 점대점 및 보간 이동에 적합한 Festo Automation Suite가 있는 CMMT-AS는 오류 없이 단 몇 분 만에 작동을 시작할 수 있습니다!

컨트롤러는 다양한 이더넷 기반 버스 시스템에 적합하며, 다양한 제조업체의 컨트롤러 시스템 환경에 원활하게 통합될 수 있습니다. 이를 위한 제어 장치 특정 기능 모듈이 포함되어 있습니다.

멀티 프로토콜을 갖춘 컴팩트하고 강력한 CMMT-AS

DIL 스위치를 사용하여 서보 드라이브에서 원하는 이더넷 프로토콜을 수동으로 쉽게 설정할 수 있으며, 시운전 중에 Festo Automation Suite에서 더욱 쉽고 편리하게 직접 선택할 수 있습니다.

일관된 연결성: CMMT 서보 드라이브 컨트롤러 - 50W ~ 12kW

서보 드라이브는 서보 모터를 제어합니다. 따라서 이들은 회전 애플리케이션을 담당하고 축과 함께 기계의 선형 이동을 담당합니다. 서보 드라이브는 핵심 자동화 기술입니다. CMMT 제품군을 통해 우리는 완전한 전문 지식과 경험을 보유하고 있습니다.

1. 이더넷 기반 통신

다수의 필드 버스를 위한 서보 드라이브 플랫폼

Siemens, Rockwell, Beckhoff 및 기타 제조사의 컨트롤러를 사용하여 자동화 솔루션에 쉽게 통합

로고 이더넷 기반 통신

2. 컴팩트한 타입

컨트롤러 전면 및 상단에 있는 모든 연결 및 CDSB 컨트롤러

3. 기능 모듈

자동화 솔루션에 쉽게 통합 가능합니다. 예를 들어 Siemens, Rockwell, Beckhoff 등.

점대점 동작 및 보간 동작의 신속한 구현

4. 파라미터 세트

최적화된 사이클 시간 및 공정 신뢰성을 위한 최적의 매개변수

컨트롤러에 복잡한 애플리케이션을 위해 최대 3개의 파라미터 세트 저장

5. 통합된 안전

보호 기능 표준:

  • STO: 안전 차단 토크(SIL3/카테고리 4 PL e)
  • SS1: 적절한 외부 안전 스위칭 장치 및 적절한 배선을 사용하는 경우, 안전 정지 1(타입 c)
  • SBC: 안전한 제동 제어(최대 SIL3/카테고리 3 PL e)
  • 활성화된 안전 기능의 피드백을 위한 STA 및 SBA 진단 출력부

SS2(Safe Stop 2), SOS(Safe Operating Stop), SLS(Safe Limited Speed) 또는 SSR(Safe Speed Range)과 같은 확장된 안전 기능 준비 중

소프트웨어 없이 표준 보안 기능 구성 가능

6. 인코더 인터페이스

모터용 멀티 인코더 입력

2번째 인코더에 대한 입력:

  • 중복 측정 시스템이 있는 안전 관련 2채널 솔루션용
  • 축 역학의 더 높은 포지셔닝 정확도를 위해
  • 특수 용도(예: 플라잉 톱)
  • 두 축의 동기화를 위해

7. 모터 연결부

EMMT-AS 서보 모터는 OCP(단일 케이블 솔루션)를 사용하여 연결됩니다

다른 서보 모터는 별도의 케이블로 연결됩니다

8. 중간 회로 커플링

중간 회로를 통한 에너지 회수

9. 조작 유닛 CDSB

터치스크린 및 USB 인터페이스가 있는 제어 요소

현장에서 간단한 전체 텍스트 진단 및 컨트롤러 설정