원형 실린더 DSNU를 사용하면 우수한 성능과 컴팩트한 치수에 있어 항상 옳은 선택을 할 수 있습니다. 또한 범용 버전은 예를 들어 부드러운 작동, 부식 또는 내화학성이 필요한 경우 사용하기에 이상적입니다.
범용으로 사용 가능: ISO 표준 버전인 DSNU
모든 경우에 대비: 예를 들어 엔드 캡에 회전 베어링이 있는 경우. 해당 애플리케이션에 완벽합니다. 구성 키트의 다양한 변형으로 인해 거의 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
간단한 시운전
PPS 쿠션으로 가능합니다. 조정 없이, 항상 완벽한 쿠셔닝을 선사합니다. 이것은 간단하고 신속하며 공간을 절약하고 변조가 불가능합니다. 그리고 실린더 스위치 SDBT-MSX는 자동 티치인 기능이 있어 더욱 우수합니다. 매우 좁은 공간에서도 매우 쉽게 시운전할 수 있습니다.
긴 수명
엄선된 소재와 정밀한 제조는 DSNU의 내구성과 견고함을 구성합니다. 그리고 두 버전의 동일 파츠는 저렴한 가격을 보장합니다