• 제품
  • 다운로드

유연한 사용!

DFPD - 쿼터턴 액추에이터 개별 작동 또는 Festo의 완전 자동화 프로세스 밸브의 일부: 10~2,300 Nm의 토크, 최대 180°의 회전 각도 및 부식 방지 설계로, 화학, 제약, 음료 산업에서 수처리 솔루션에 이르기까지, 다양한 분야에 적합한 볼 밸브, 버터플라이 밸브 또는 회전식 댐퍼등에 사용 가능하고 단동 또는 복동으로 사용 할 수 있습니다.

컴팩트한 모듈화 디자인

특히 단동 버전의 경우, 컴팩트한 기어 랙과 피니언 조합 덕분에 매우 좁은 설치 공간에도 쉽게 설치할 수 있습니다. 파일럿 밸브 및 다양한 일반적인 주변 장치를 위한 NAMUR VDI/VDE 3845에 따른 다양한 변형 버전 및 ​​표준화된 공압 패턴은 다양한 사용 가능성을 제시합니다. Stroke Adjuster로 각도조절을 할 수 있으며, 단동 및 복동용으로 사용 가능하고 회전 방향을 선택할 수 있습니다.

최적화된 스프링 형태로 생산성 향상

멀티 스프링 방식으로 압력에 따른 Torque 조절이 가능합니다. 따라서 2~6 bar 사이의 압력을 0.5 bar 단위로 설정할 수 있습니다.

광범위한 온도 범위

DFPD는 극한 온도에서도 안정적으로 작동합니다. 저온 및 고온 버전의 작동 범위는 -50 ~ +150°C입니다.

DFPD-C

DFPD-C: 화학 분야에 이상적입니다!

화학 산업에서 집중적인 사용을 위한 장비: VDI/VDE 3847에 따른 NAMUR 인터페이스가 적용된 DFPD-C 및 DFPD-C-VDE2, 경질 양극 산화 처리된 엔드 캡, 최종 위치용 블로우아웃 방지 조절 나사, 샤프트 센터링 링과 고정된 스프링 어셈블리는 화학 분야의 로터리 액추에이터에 대한 새로운 표준을 제시합니다.

DFPD-C의 모든 유형 표시하기

제품 선정 프로그램: DFPD를 사용하여 프로세스 밸브 자동화

프로세스 밸브 유닛용 선정 프로그램을 사용하여 최적의 솔루션을 너무나 쉽게 선택할 수 있습니다. 파라미터를 선택하면 선정 프로그램이 SystemID 및 CAD 다운로드를 포함한 적절한 조합을 즉시 제안하므로, 엔지니어링이 더 빠르고 안전하며 간편해집니다.