자동 스위칭 설정 기능이 있는 첫 번째 실린더 센서. 실린더 센서를 작동시키는 것이 매우 쉬워졌습니다. 20mm의 감지 범위로 조작이 어려운 경우에도 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다.
SDBT-MSX는 모든 표준 적용 분야, 특히 공장 자동화 및 전자 산업/소형 부품 취급에 이상적입니다.
SDBT-MSX를 최종 위치에 대략적으로 조립하고, 케이블을 컨트롤러에 연결하고 시스템을 켜면 됩니다. 완료되었습니다! 이전보다 훨씬 쉽고 빠르고 안전합니다. 자동 스위칭 포인트 인식은 작동 중 스위칭 포인트를 학습합니다. 그리고 설치 중 전원 공급이 필요하지 않습니다!
또는 정전식 제어 버튼을 사용할 수 있습니다. 수동으로 스위칭 지점을 티칭하고 PNP, NPN 또는 NO, NC 및 2...15 mm의 스위칭 창을 정의합니다. 이러한 옵션을 사용하면 다양한 유형의 재고 유지를 절감할 수 있습니다.
실린더 스위치 시운전이 얼마나 빠르고 쉬운지 알아보십시오: