압력 측정, 압력 모니터링 및 압력 쿼리용 센서 SPAU를 사용하면 모든 압력 값을 영구적으로 제어할 수 있어 생산성 및 공정 안정성이 향상됩니다. 그리고 시스템의 더 빠른 시운전에도 적합합니다.
SPAU는 임계값 또는 창 비교기를 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 지능형 압력 센서입니다. 비부식성 가스에 대한 광범위한 기능은 다음과 같습니다:
IO-Link를 통해 간단한 센서 교체뿐만 아니라, 원격 유지보수 및 매개변수화도 가능합니다.
고유한 유연성을 지닌 압력 적응은 모든 설치 상황에서 신속하고 간단한 조립을 보장합니다. 후면 및 하단의 압력 배출 방향과 상단, 하단 및 후면의 커넥터 배출 방향 M8/M12는 모듈식 시스템을 사용하여 자유롭게 선택할 수 있습니다. 그리고 전환 가능한 PNP/NPN 전류 및 전압 출력을 통해 모든 컨트롤러에 맞춰 조정할 수 있습니다.
크고 읽기 쉬운 2색 파란색/빨간색 LCD 디스플레이로 출력이 양호한지 즉시 확인할 수 있습니다. 그리고 명확한 3버튼 메뉴 탐색은 간단한 압력 스위치 포인트 설정을 통해 빠르게 작동하고 티칭됩니다.
IP65 설계로 열악한 환경에서도 사용 가능합니다.
MS4 및 MS6 유지보수 유닛에 통합되어 최적화된 설치 공간.