• 제품
  • 다운로드

다양한 사용이 가능합니다!

전기 출력의 전환이 가능하고, 폭넓은 압력 측정 범위 및 공압 연결 커넥션 등 다양한 옵션이 제공됩니다. 30 x 30mm의 컴팩트한 디자인, 다양한 변형 및 사용자 친화적인 메뉴 탐색으로 센서는 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

유연하며 다양한 사용 가능

전기 출력을 위한 직관적인 스위칭 옵션 덕분에:

  • PNP/NPN
  • 상폐 접점/상개 접점
  • 전류/전압 출력

완벽히 간단한 시운전

SPAN의 사용자 친화적인 메뉴 탐색 덕분에 시운전이 절대적으로 빠르고 쉽습니다. 복제 기능 덕분에 추가 SPAN 압력 센서를 훨씬 더 쉽게 작동할 수 있습니다.

탁월한 가시성

파란색 디스플레이에 흰색의 고대비 글씨가 선명하게 보입니다:

  • 2줄 영숫자 디스플레이
  • 전체 디스플레이의 빨간색 전환을 통한 대형 표면의 상태 피드백

최적의 압력 측정으로 생산성 향상

SPAN은 기체성 매체의 압력을 측정합니다. 다음 기능이 가능합니다:

  • 네트워크 모니터링(압력 존재)
  • 압력 조절기의 압력 모니터링(목표 범위의 압력)
  • 진공(부분 흡기)
  • 누출 테스트(시간 경과에 따른 압력 강하)
  • 물체 감지(동압력 존재)