다양한 적용을 위한 조합: 호스 PUN-H 및 푸시인 피팅 QS. 최적으로, 오랜 기간 문제 없이 작동하는 시스템을 위해 작성되었습니다. 가수분해에 강하고 습도가 높은 환경에서 사용하기에 적합합니다.
표준 적용 및 최대 50°C의 물과 접촉하는 습식 영역용. 변경된 소재 덕분에 PUN-H 호스에 가수분해로 인한 균열이 발생하지 않습니다.
꼬임 방지 PUN-H를 사용하면 시스템에 쉽게 설치할 수 있습니다. 가수분해 및 미생물에 대한 저항성 덕분에 호스는 식품 산업에 적합합니다. 그리고 검은색 버전은 자외선에 강하므로 야외에서 사용할 수 있습니다.
QS 나사 연결은 검증된 밀폐 및 해제 원리를 사용하여 일반적인 Festo 품질로 쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다.
투명 타입으로 호스 내부의 입자, 수분, 유분을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이를 통해 시스템에서 간단하고 효과적으로 상태를 확인할 수 있습니다.