CDSA
동작 프로그램 생성 시, 동작 시퀀스, 즉, 그리퍼 또는 보관 위치와 같이 접근해야 하는 정확한 위치가 명확해야 하지만, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 이것은 정확한 접근 방식을 통해 시운전 중에만 직접 결정할 수 있습니다.
이를 위해 자동화 시스템 CPX-E는 조작 장치 CDSA와 연결되어 필요한 위치를 쉽고 빠르게 가르칠 수 있는 대화식 소프트웨어를 제공합니다.
CDSA 제어 장치에는 비상 정지 스위치와 3단계 활성화 버튼이 있습니다. 두 장치 모두 2채널 설계로 고객의 안전 회로에 통합할 수 있습니다. 활성화 버튼은 설정 모드에서 드라이브 전원을 활성화하는 데 사용됩니다.
하드웨어 및 인체공학적 핸들 외에도 CDSA에는 키보드 외에 작업을 시작할 수 있는 컬러 터치스크린도 있습니다.
제품을 구성하십시오