VS - 가변적이고 현대적이며 견고하고 탁월한 내구성을 지닌 품질. 성능 데이터의 제한 없음: 더 높은 에너지 밀도로 최대 100% 더 큰 유량. 입증된 기술과 재료. 다양한 액세서리. 다양한 고정 방법과 쉬운 작동. 밸브라면 당연히 이러한 특성을 충족해야 합니다!
일상적인 작업을 위한 범용 피스톤 스풀 밸브와 더욱 까다로운 환경 조건을 위한 포핏 밸브 중 선택하실 수 있습니다. 광범위한 액세서리 프로그램에는 대형 연결 피팅과 금속 배관이 포함됩니다.
또한 VUVS/VUWS는 사전 조립된 장치로 소음기, 피팅 및 코일을 바로 연결할 수 있는 개별 밸브로 제공됩니다. VTUS를 사용하면 밸브 매니폴드를 고객 요구 사항에 따라 조립할 수 있습니다.
조립을 요청하거나 직접 조립하거나: 검증된 인터페이스인 전기자 유도 튜브가 보관에 대한 부담을 경감시킵니다. 적절한 코일 전압을 직접 선택하고 코일을 장착할 수 있습니다.
매우 저렴한 가격으로 입증된 Festo 품질에 중점을 둔 기능: 새로운 제품군 VUVS-...-S. 핵심 프로그램의 일부로 전 세계에 대량으로 제공 가능합니다!
당사의 안정적이고 탁월한 내구성을 갖춘 VUVS 시리즈는 견고한 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 영상에서 더 자세한 내용을 확인해보십시오:
제품을 구성하십시오