DFM는 신뢰성을 의미합니다. 시장에서 최고의 가격 대비 성능비를 제공하는 가이드 드라이브는 최적의 가이드 속성, 견고함 및 유연성으로 깊은 인상을 남깁니다. 높은 토크에서도 안전하고 유연하며 탄력적입니다.
두 가지 가이드 버전을 통해 DFM은 경쟁 제품보다 최대 100% 더 높은 질량을 이동할 수 있습니다.
다양한 장착 및 공기 연결 옵션으로 DFM은 모든 애플리케이션에 유연하게 적용될 수 있습니다.
선형 드라이브와 고성능 가이드 유닛의 조합으로 DFM은 작은 설치 공간에서도 큰 질량을 안전하게 이동합니다.
DFM은 Festo 핵심 프로그램의 일부이므로 전 세계적으로 신속하게 사용할 수 있습니다.
더욱 개선된 가이드 속성 덕분에 DFM은 경쟁 제품에 비해 훨씬 더 높은 부하를 감당할 수 있으며 우수한 내구성을 지니고 있습니다.