미세 동작에 이상적
테스트 상황에서 시뮬레이션 설정 또는 장치의 버튼 누르기 또는 일반적인 낮은 부하로 켜고 끄는 것과 같은 테스트 프로세스 - 여기에서 ADN-S가 필수적인 요소로 포함됩니다. 뛰어난 작동 특성 덕분에 AEN-S/ADN-S는 무게 및 사이즈가 줄어든 하우징에서 오랜 시간 안정적으로 작동합니다.
어디에서나 필요한 공간 찾기
부하가 가해지지 환경에서 고밀도로 장착: 이와 같은 일반적인 경우, ADN-S는 자신의 장점도 훌륭하게 보여주며 작동이 매우 간단합니다. 다양한 장착 옵션으로 극도로 좁은 공간에서도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 여러분의 애플리케이션에도 문제없이 포함시킬 수 있습니다.
유연하게 연결
피스톤 로드의 내부 나사산은 추가 연결 옵션을 제공합니다.
더 작은 기계를 구성하고 기계를 신속하게 설정하기 위해 Festo가 어떤 도움을 드릴 수 있을까요? Festo의 소형 실린더 옵션이 도와드립니다.