• 製品
  • ダウンロード

真空エジェクタ OVTL:高いプロセス信頼性!

多くの機能を内蔵した真空エジェクタ OVTLのモジュールは対応するマニホールドとアクセサリを備えた真空エジェクタ OVELで構成されています。本製品は完全に組み立てられた状態で納入され、多種多様な業界や用途ですぐにご利用いただけます。
内蔵型の真空センサは負圧レベルと排気時間を監視します。これによりスムーズなプロセスが保証され、プロセスの信頼性が向上し、システムのダウンタイムを低減します。
個別に制御可能な排出パルスによりワークを迅速かつ確実に所定の場所に配置されます。調整は流量調整ねじまたはオプションでソレノイドバルブのいずれかによって行われます。
内蔵型のチェックバルブが圧力の低下を防止します。これによりサステナブルな運用が可能となり、同時にエネルギー消費を節約します。

オープンサイレンサを備えた内蔵型フィルタによって、OVTLはメンテナンスが非常に簡単です。製品のライフサイクル全体にわたりメンテナンスの手間が大幅に省かれ、同時に騒音レベルも低減します。IO-Linkの採用でコミッショニングとパラメータ設定が非常に簡単になります。たとえば、Hプラグとストレート継手を使用した取付により取付と組み立ての手間も非常に少なくて済みます。