ELGC-TB
ベルトアクチュエータ ELGC-TBは恒久的に取り付けられたステンレス製カバーバンドによって保護されているボールベアリングガイドとベルトドライブ、そして重量が最適化された設計で卓越した存在となっています。これらは動特性の高さと長寿命の代名詞的存在です。
特徴:ユニークで汎用性の高い"one-size down"取付システム。
軸/軸アセンブリの固定要素により、追加のアダプタプレートなしで、 ボールねじアクチュエータ ELGC-BSおよびスライドテーブル EGSCを使用してベルトアクチュエータ ELGC-TBを直接組み立てることが可能になっています。
恒久的に取り付けられたステンレス製のカバーバンドが、ガイドとボールねじやベルトを保護します
自由に選択可能なモータ組付位置と取付キット、直列/モータ折り返しキットも後から変更可能です
ベルトアクチュエータに統合された非常にコンパクトなカップリング サービス時には交換も簡単で、直列キットおよびモータ折り返しキットと互換性があります
長寿命の統合式ボールベアリングガイドと高いガイダンス力を受け止める正確な剛性ガイドレール
近接センサ SMT-8Mによる低コストの位置センシング
軸を気密性を実現する密閉接続は標準装備です。なお、粒子放出を低減してシステムの保護を強化するために、真空を後から接続することが可能です
製品を構成してください