オイルの付着した板材のハンドリングですか?大丈夫です!専用の滑り止め構造で堅牢な真空パット OGVMなら難なく対応できます。その表面は自動車産業や白物家電の生産など、板材の極めてダイナミックなロード・アンロード作業に最適です。優れたグリップ性によりより高サイクルも可能です。
強力かつ柔軟なプロファイル
滑り止めサポートはいわば冬用タイヤのプロファイルのような機能で、横方向の力が大きい場合でも真空パットに最適な把持力を持たせます。柔軟かつ非常に適応性の高い形状によりさまざまな表面で負圧を確実に発生させます。加硫済みねじ接続部により漏れを防止します。
常に適切な真空パット
単独のアプリケーションでも大型で重いシートを大型グリッパでつかむ場合でも、平型, ベローズ, 、ベル型, 楕丸など、様々な真空パットに加え、HNBR製の耐熱バージョンも用意されているため、深絞り用オイルが付着したコンポーネントを安全かつ迅速に運搬できます。最新のパットホルダラインナップ VALとの組み合わせが可能です。
非常に経済的
新型のプロファイルは非常に高い把持力と横向きの力を保証します。これによりパッド数の削減、より少ないエネルギーでの高サイクルを実現することも可能です。
以下のサクショングリッパ OGVMは丸型と
楕丸型で、そして様々なサイズで
ご利用いただけます。
ストレートコンポーネントの場合:
フラット真空パット
わずかに湾曲した凹型コンポーネントの場:
ベル型真空パット
大きく湾曲したコンポーネントの場合:
ベローズ型真空パット
自動車産業や金属産業の製造工程でパーツが真空を用いてハンドリングされる場合、コストを最適化して製造するには機械の稼働率を最大にすることが極めて重要です。真空パット内側の特殊な構造によりパットは横方向の大きな力を吸収できます。これは油が付着した表面で最適な把持力を保つために特に重要です。その結果、プロセスの信頼性が向上し、可能なサイクルタイムによって生産性も向上します。システムの収益性が大幅に向上します。
製品を構成してください