巧みなクッション効果 – 調整時間を節約:自動調整式空気圧エンドクッション PPSを備えた新しい標準シリンダ DSBCは負荷と速度の変化に最適に適応します。時間の節約と柔軟性の向上 - プロセスの信頼性も向上 周囲条件への適応など、さまざまな目的に使える多くのバリエーション, そしてカスタマイズ設計によりどこでも使用が可能となっています。
どんなケースにも対応します:DSBxシリーズは実績のあるDNCとDNCBシリーズの後継モデルです。ISO 15552に準拠した寸法によりDSBxはその先行シリーズを簡単に置換できます - 製品の選定は極めて簡単です。クイック選定ツールを使用すれば、オンラインで簡単に自分の要望・希望を設定できます。また、Festoのプラットフォーム戦略により迅速で信頼性の高い納期が保証されます。
自動調整式空気圧クッション PPSと唯一無二の優れたピストン技術がDSBCを技術的に卓越したシリンダに仕上げています - また、摩耗も非常に少なくなっています。