VS – 可変、モダン、頑丈かつ耐久性に優れた品質。性能データに制限なし:より高いエネルギー密度で最大100%増しの流量を実現します。試験済みの技術と素材。多種多様なアクセサリ 多数の取り付けオプションと簡単な操作 現代のバルブのあるべき姿です!
日常業務用の汎用ピストンスプールバルブや、さらに厳しい環境条件に対応するポペットバルブを選択してください。幅広い分野にわたるアクセサリプログラムには大型の接続継手や金属配管などが含まれます。
また、VUVS/VUWSはサイレンサ, 継手, コイルと共に組み立て済みのユニットとしてすぐに接続できる単体バルブとしても入手できます。VTUSなら顧客の要件に応じてバルブマニホールドを組み合わせることができます。
組み立てを依頼、または自分で組み立て:実績あるインタフェースとしてのアーマチュアガイドチューブにより、お客様の倉庫の負担を軽減します。適切なコイル電圧を自分で選択し、コイルを組み立てることができます。
的を絞った特性を、実証済みのFesto品質で、かつ極めて低価格で利用可能:VUVS -_- S が新しくファミリーに加わりました。Core Product Rangeの一部として、世界中で大量にご提供しています!
信頼性、耐久性ともに申し分のないFestoのVUVSシリーズは堅牢性が求められるアプリケーション向けに特別に設計されています。詳細は動画をご覧ください:
製品を構成してください