非常にスリムで小型ながら使用圧力はmax.7bar, 真空では-0.9barと非常にパワフルです。狭いスペースで多数の切換バルブを並べて操作する場合に最適です。3ポートNCバルブは最大5.5l/minの流量を持ち、最大20連のバルブターミナルに拡張することもできます。
例えば、小型のポイントオブケア(PoC)デバイス用インビトロ診断(IVD)の分野では小型のバルブが分析プロセスや試薬を含む"ラボオンチップ"カセット上の多くの膜を動作させます。また、透析装置内の液体の流れを制御して汚れた液体をシステムから分離するメンブレンスイッチを操作します。電子・半導体産業におけるパイロットバルブや小流量ガスの直接制御用として:VOVKは小さなオールラウンダーです。わずか0.5Wと非常に少ないエネルギー消費と6msの応答時間のため、多数のバルブが少量のガスの流れを可能な限りコンパクトに並べて切り換えるアプリケーションが可能になります。
VOVKの特徴は真空切換可能, 最高使用圧力7bar, わずか5.9mmの幅です。アプリケーションの多様性を考慮してマニホールドブロック搭載用のフランジ接続, 最大20連を直列に接続できるもの, バーブニップル付の単体バルブの3つのバージョンを用意しています。
製品を構成してください