価格・サイズともに最適化されたコンパクトなサーボドライブコントローラは、Festoの自動化プラットフォームに欠かせない一部分となっています。Festo Automation Suiteを備えた CMMT-ASはPoint-to-pointの動きや補間動作に適しており、わずか数分で起動できます - しかもエラーなしです!
この閉ループコントローラは様々なEthernetベースのバスシステムに適しており、様々なメーカーのコントローラのシステム環境にシームレスに統合できます。このためのコントローラ固有の機能モジュールが含まれています。
DIL スイッチを使用して、ドライブ コントローラで目的のEthernet プロトコルを手動で簡単に設定できます。また、 Festo Automation Suite でのコミッショニング中に直接選択することもでき、さらに簡単かつ便利です。
サーボドライブはサーボモータを制御します。したがって、これらは回転用途を担当し、アクチュエータとともに機械内の直線運動を担当します。サーボドライブは中核となる自動化テクノロジーです。CMMTファミリーに関して、私たちは十分な専門知識と経験を持っています。
多くのFieldbusに対応するサーボドライブコントローラプラットフォーム
Siemens, Rockwell, Beckhoffなどのコントローラを使用して、自動化ソリューションに簡単に統合できます
CDSBのすべての接続および操作ユニットは閉ループコントローラの正面と上面に配置されています
自動化ソリューションに簡単に統合できます。Siemens, Rockwell, Beckhoffなど
Point-to-pointの動きや補間動作を迅速に実装
最適化されたサイクルタイムとプロセスセーフティを実現する最適なパラメータ
複雑な用途のためのパラメータセットを最大3つまで閉ループコントローラに保存
保護機能(標準装備):
SS2(Safe Stop 2), SOS(Safe Operating Stop), SLS(Safe Limited Speed)またはSSR(Safe Speed Range)といった拡張セーフティ機能を準備中
ソフトウェアなしで標準的なセーフティ機能の設定が可能
モータ用マルチエンコーダ入力
2つめのエンコーダ用入力:
EMMT-AS サーボモータは1ケーブルソリューション(OCP)を使用して接続されます
他のサーボモータは別のケーブルを用いて接続されます
中間回路を介したエネルギー回収
タッチスクリーンとUSBインタフェースを備えた制御部品
コントローラのフルテキスト診断と設定を現場で簡単に実行