• 製品
  • ダウンロード

ATEX環境用近接センサ SDBT-MS_EX6

近接センサは爆発の危険性がある雰囲気での使用に適しています。その本質安全スイッチング出力(Namur)にはFesto I/Oモジュール CPX-P-8DE-N-ISなどの絶縁スイッチング アンプへの接続が必要です。

SDBT-MS 証明書

証明書とゾーン

  • 証明書:IECEx, ATEX, Inmetro, CCC, Ex, KCC
  • ATEX ゾーン:0, 1, 2, 20, 21, 22
  • ATEX 機器カテゴリ:1GD, 2GD, 3GD
ATEXエリアのSDBT-MS

ATEXエリアでの使用


近接センサには本質安全スイッチング出力(Namur)が実装されています。
この出力ではセンサを絶縁スイッチング アンプに接続する必要があります。