圧力測定、圧力監視、圧力照会用のセンサSPAUを使用することで、すべての圧力値が継続的に制御され、生産性とプロセスの信頼性が向上します。そして、システムのよりスピーディなコミッショニングのために。
SPAUは自由にプログラム可能なしきい値やウィンドウコンパレータを備えたインテリジェントな圧力センサです。非腐食性ガスに対する以下の幅広い機能:
リモートメンテナンスとパラメータ設定、および簡単なセンサー交換もIO-Linkを介して実施可能です。
圧力の非常に柔軟な適応により、あらゆる設置状況でスピーディかつシンプルな組み立てが可能となります。モジュラーシステムのため背面と底面の圧力出口方向、および上部、下部、背面のコネクタポートの方向M8/M12を自由に選択できます。また、切換可能な PNP/NPN 電流および電圧出力により、あらゆるコントローラに適応できます。
大きくて読みやすい青/赤のツートンカラー液晶ディスプレイで、圧力に問題がないかを直ちに確認できます。そして、見やすい3ボタンメニュー操作:すばやく使用を開始し、シンプルな圧力切換ポイントの設定機能でティーチングを行います。
IP65設計で、過酷な環境での使用が可能。
MS4およびMS6サービスユニットへの統合による設置スペースの最適化が可能。