手頃な価格が魅力の圧力センサ SPANは切り換え可能な電気出力と非常に広い圧力測定範囲および空気圧接続部による最大限の柔軟性で納得の性能を備えています。30 x 30mmのコンパクトなデザイン, 数多くのバリエーション, ユーザーフレンドリなメニューガイドにより、センサは実にさまざまなアプリケーションに適しています。
電気出力の直観的なスイッチングオプションが活躍:
SPANのユーザーフレンドリなメニューガイドナビゲーションによりコミッショニングは絶対的に簡単・迅速です。複製機能により追加のSPAN 圧力センサはさらに簡単に運転開始できます。
青のディスプレイに白で表示される高コントラストの文字がはっきりと見えます:
SPANはガス状媒体の圧力を測定します。次の機能が可能です: