多くのアプリケーションに対応する組み合わせ:チューブ PUN-Hとワンタッチコネクタ QS 最適で永続的にトラブルのないシステム運転を実現するべく組み合わされました。耐加水分解性で高湿度環境での使用に適しています。
標準的なアプリケーションや、50℃までの水と接触する濡れた場所でも。変更を加えたマテリアルによりチューブ PUN-Hには加水分解に関連する亀裂はありません。
折れにくい PUN-Hにより、ご使用のシステム内で簡単に取り回せます。加水分解や微生物に対する耐性によりこのチューブは食品産業に適しています。また、黒バージョンは耐紫外線性があるため、屋外で使用できます。
QS継手は実証済みのシーリング/リリース原理により、いつも通りのFesto品質で簡単に抜き差しできます。
透明タイプなのでチューブ内の粒子, 水分, 油分を問題なく検知できます。これによりシステムの状態チェックが簡単かつ効果的に行えます。