• 製品
  • ダウンロード

近接スイッチのオートティーチング!

自動スイッチングポイント設定機能を初めて搭載した近接スイッチ これにより、近接スイッチのコミッショニングがこれまでになく簡単になります。検出範囲は20mmで特に組み付けが困難な場合でもシンプルかつ確実に導入できます。
SDBT-MSXはあらゆる標準的なアプリケーション, 特にファクトリオートメーションや電子産業/小型部品のハンドリングに最適です。

微調整が必要ですか?それはもう過去のことです!

SDBT-MSXをおおよそのエンドポジションに組み付け、ケーブルをコントローラに接続してシステムをオンにするだけ、 これで完了です!既存の方式と比べはるかに簡単かつスピーディそして安全です。オートスイッチングポイント検出機能は運転中にスイッチングポイントを学習します。また、取付時には電源は必要ありません!

より多くのオプション

または容量式制御ボタンでの操作も可能です。このため手動でのティーチング, PNP/NPN、NO/NCなどのタイプや2〜15mmの切換ウィンドウの定義などを行えます。これらのオプションを使用することで在庫管理における製品の多様性を軽減できます。

100%の互換性

SDBT-MSXはT溝を持つあらゆるアクチュエータに適合します。最適に調和するアクチュエータとしてDSBC, DFM, DSNU, ADN, DGST…などがあり、その強みを最大限に発揮します。

プロダクトマネージャーが紹介するテクニカルハイライト

近接スイッチのコミッショニングがいかにスピーディかつシンプルであるかをご覧ください。