EGSC-BS
非常にコンパクトなスライドテーブル EGSC-BSは保護されたボールベアリングガイドによって卓越した存在となっています。内部に位置するボールねじとガイドが、水平方向でも垂直方向でも、正確でスムーズな動きを可能にしています。
非常に簡単:ボールねじアクチュエータ ELGC-BSおよびベルトアクチュエータ ELGC-TBを備えたスライドテーブル EGSC-BSの組み立ては汎用プロファイル固定金具のおかげで追加アダプタなしでも組み立て可能となっています。
スライドテーブルに統合された非常にコンパクトなカップリング。サービス時には交換も簡単で、直列キットおよびモータ折り返しキットと互換性があります
内部摩擦が少なくベース負荷トルクも最小限の、高品質なボールねじ。これにより、より小型でより軽量のモータをより少ない電力で使用できるようになります。
電動回転ドライブ ERMOをアダプタなしで直接取り付けるための、標準化されたインタフェース
自由に選択可能なモータ組付位置:取付キットは軸方向または並列に後から付け替えることもできます
標準:ねじ込み式フィルタ
オプション:後で追加
周囲の粒子や湿気は電動シリンダに吸い込まれず、粒子は周囲の空気に放出されません
製品を構成してください