強力、正確でコンパクト。DGST スライドテーブルのパワフルなツインピストンアクチュエータは特に正確かつ耐力の高い再循環ボールガイドで傑出しています。しかし、1つのピースとしてテーブルとヨークを組み合わせていることも特長的です。その結果:アプリケーションに最高の精度がもたらされます。
設置スペースに統合されたクッションとその極めて短いサイズにより、DGSTは市場最小クラスのコンパクトなスライドアクチュエータとなっています。DGSTはすべての顧客アプリケーションにおいてスペースを節約します。
多種多様なクッションのバリエーションやポジショントランスミッタの使用により、新しいアプリケーションの可能性も数多く生まれます。またはコストを節約し、追加のクッションがなくてもDGSTを操作することもできます。
DGSTではヨークとテーブルは1つのピースで作られています。これによりテーブルとヨークが向き合う境界面の精度と適合性を最大限に高めることができます。また、特にヨークの境界面の弾力性と頑丈さがさらに向上します。
空気圧スライドテーブル DGSTの特性と利点を35秒でご覧ください