VYKA
VYKAはわずか7mm幅でごく少量の液体を非常に正確に投与します。高性能ポリマーを分離ダイアフラムとして使用することにより、刺激の強い流体にも適しています。内部容積が小さいため、最良の洗浄オプションが提供されます - FDA リストにある素材と組み合わせることで、VYKAは非常にデリケートなアプリケーションにも理想的な製品となっています。電流制御により、スイッチング動作の最高の再現性が実現します。また、プラグ着脱式エレクトロニクスの保持電流を下げることで、外部の影響を受け易いデリケートな流体が加熱されることも防ぎます。
このバルブは最高2barの圧力と最大350ml/minのKv値を簡単に達成します。さらにグリッド寸法が小さいため、たとえばマイクロウェルプレートでの使用など、幅広いアプリケーションが可能です。
分離ダイアフラムの高性能ポリマー FKMとFFKMが高刺激性流体に対する耐性を持ち、バルブ内部を保護すると同時に腐食も防ぎます。小さな内部容量で最良の洗浄オプションを提供するため、デリケートなアプリケーションにまさに最適です。
VYKAではプラグ脱着式エレクトロニクス VAVE-K1やバルブ制御モジュール VAEMの12〜26V DC制御により、保持電流を確実に低減できます。
製品を構成してください